Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 72,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 101,3 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm Ca min - Posizione minima segmento 5,43 mm Ca max - Posizione massima segmento 5,74 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 106,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 2,7 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 116,6 mm f - Spessore anello di arresto 2,41 mm Riferimento anello di arresto R110 Classe di gioco radiale CN Peso 0,785 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 55,3 kN C0 - Capacità carico statico 36,3 kN Cu - Carico limite a fatica 1,65 kN f0 - Coefficiente 14.4 N ref - Velocità termica di riferimento 6800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,088 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,912 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,298 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,649 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 68 mm da max - Diametro massimo spalla AI 72,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 102 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 118 mm
Industry Calcul Factors