Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 80,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 105,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,03 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 60,3 kN C0 - Capacità carico statico 40,1 kN Cu - Carico limite a fatica 1,82 kN f0 - Coefficiente 14.4 N lim - Velocità meccanica limite 3600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,099 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,901 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,369 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,685 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 73 mm da max - Diametro massimo spalla AI 80,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 112 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors