Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 125 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 24 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 86,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 111,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,04 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 64,1 kN C0 - Capacità carico statico 45 kN Cu - Carico limite a fatica 2,05 kN f0 - Coefficiente 14.7 N ref - Velocità termica di riferimento 6100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,574 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 6,426 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,771 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,886 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 78 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 117 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors