• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6214F604 - SNR

6214F604

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno81,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno113,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radiale> C5
Peso1,028 kg
undefined
PRESTAZIONI
C0 - Capacità carico statico44,1 kN
f0 - Coefficiente14.5
N lim - Velocità meccanica limite50 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,404 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
da max - Diametro massimo spalla AI81,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE117 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image