Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6214NR - NTN

6214NR

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
a min - posizione minima scanalatura3,86 mm
a max - posizione massima scanalatura4,06 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore120,22 mm
b min - Larghezza minima scanalatura3,1 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,4 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato134,7 mm
f - Spessore anello di arresto2,82 mm
Riferimento anello di arrestoR125
Classe di gioco radialeCN
Peso1,07 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69 kN
C0 - Capacità carico statico44 kN
Cu - Carico limite a fatica3,45 kN
f0 - Coefficiente14.5
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE117 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento6,68 mm
Ca max - Posizione massima segmento6,88 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello136,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image