Cuscinetti ad 1 corona di sfere

62300EE - SNR

62300EE

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno15,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno29,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,079 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,5 kN
C0 - Capacità carico statico3,45 kN
Cu - Carico limite a fatica0,16 kN
f0 - Coefficiente11.2
N lim - Velocità meccanica limite19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,047 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)3,953 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)2,832 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,416 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,341 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI15,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image