Cuscinetti ad 1 corona di sfere

62305EE - SNR

62305EE

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno36,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno52,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,317 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico24,9 kN
C0 - Capacità carico statico12,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,55 kN
f0 - Coefficiente12.2
N lim - Velocità meccanica limite7800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,38 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,363 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI27,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image