Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6238L1C3 - NTN

6238L1C3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia massiccia, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno55 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso18,2 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico282 kN
C0 - Capacità carico statico281 kN
Cu - Carico limite a fatica13,5 kN
f0 - Coefficiente15
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI206 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE324 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image