Cuscinetti ad 1 corona di sfere

624ZZ/1K - NTN

624ZZ/1K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno4 mm
D - Diametro Esterno13 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,003 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1,45 kN
C0 - Capacità carico statico0,49 kN
Cu - Carico limite a fatica0,02 kN
f0 - Coefficiente12.4
N lim - Velocità limite lub grasso42000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-55 °C
Tmax - Temp max di funzionamento130 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI5,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE11,4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image