Cuscinetti ad 1 corona di sfere

625EE - SNR

625EE

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno5 mm
D - Diametro Esterno16 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno7,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno13,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,005 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1,83 kN
C0 - Capacità carico statico0,67 kN
Cu - Carico limite a fatica0,03 kN
f0 - Coefficiente12.4
N lim - Velocità meccanica limite38000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI7 mm
da max - Diametro massimo spalla AI7,7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE14 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image