Cuscinetti ad 1 corona di sfere

626ZZ - SNR

626ZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno6 mm
D - Diametro Esterno19 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno6 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno16,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,007 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2,75 kN
C0 - Capacità carico statico0,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,04 kN
f0 - Coefficiente10.5
N ref - Velocità termica di riferimento33000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite46000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,445 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,723 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,365 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI8 mm
da max - Diametro massimo spalla AI9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE17 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image