Cuscinetti ad 1 corona di sfere

629X50 - NTN

629X50

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno9 mm
D - Diametro Esterno26 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,05 kN
C0 - Capacità carico statico1,96 kN
Cu - Carico limite a fatica0,138 kN
f0 - Coefficiente12.4
N lim - Velocità limite lub olio35000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso30000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI13 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE22 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image