Cuscinetti ad 1 corona di sfere

62/32LLU/5K - NTN

62/32LLU/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno32 mm
D - Diametro Esterno65 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,226 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23 kN
C0 - Capacità carico statico11,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,84 kN
f0 - Coefficiente13.6
N lim - Velocità limite lub grasso7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
da max - Diametro massimo spalla AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE60 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image