Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 10 mm D - Diametro Esterno 26 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 14,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 22,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,028 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 4,8 kN C0 - Capacità carico statico 1,97 kN Cu - Carico limite a fatica 0,09 kN f0 - Coefficiente 12.4 N lim - Velocità meccanica limite 20000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,574 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,426 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,515 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 12 mm da max - Diametro massimo spalla AI 22,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 24 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors