Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 35 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 22,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 31,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,055 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 6,3 kN C0 - Capacità carico statico 3,25 kN Cu - Carico limite a fatica 0,15 kN f0 - Coefficiente 14.4 N lim - Velocità meccanica limite 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,084 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,916 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,276 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,638 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 19 mm da max - Diametro massimo spalla AI 39 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 33 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors