Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 12 mm D - Diametro Esterno 37 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 19,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 32 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,06 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 10,2 kN C0 - Capacità carico statico 4,2 kN Cu - Carico limite a fatica 0,19 kN f0 - Coefficiente 11.1 N lim - Velocità meccanica limite 20000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,028 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 3,972 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 2,762 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,381 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,338 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 17 mm da max - Diametro massimo spalla AI 19,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 32 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors