Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 42 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 13 mm a min - posizione minima scanalatura 1,9 mm a max - posizione massima scanalatura 2,06 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 39,75 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 46,3 mm f - Spessore anello di arresto 1,12 mm Riferimento anello di arresto R42 Classe di gioco radiale CN Peso 0,082 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 12,7 kN C0 - Capacità carico statico 5,45 kN Cu - Carico limite a fatica 0,425 kN f0 - Coefficiente 12.3 N lim - Velocità limite lub olio 21000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 17000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 20 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 37 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 3,02 mm Ca max - Posizione massima segmento 3,18 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 47 mm
Industry Calcul Factors