Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 24,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 40,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,116 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 14,3 kN C0 - Capacità carico statico 6,6 kN Cu - Carico limite a fatica 0,3 kN f0 - Coefficiente 12.3 N lim - Velocità meccanica limite 12000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,56 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,44 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,454 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,727 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,366 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 22 mm da max - Diametro massimo spalla AI 43,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 42 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors