Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6304G15C3 - SNR

6304G15C3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in poliammide, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno30 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno45,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,145 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico16,8 kN
C0 - Capacità carico statico7,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,36 kN
f0 - Coefficiente12.4
N ref - Velocità termica di riferimento14000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite23000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI26,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE45,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image