Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute non striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm a min - posizione minima scanalatura 2,31 mm a max - posizione massima scanalatura 2,46 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 49,73 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 57,9 mm f - Spessore anello di arresto 1,12 mm Riferimento anello di arresto R52 Classe di gioco radiale C3 Peso 0,144 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 17,6 kN C0 - Capacità carico statico 7,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,615 kN f0 - Coefficiente 12.4 N lim - Velocità limite lub grasso 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -25 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 26,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 28,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 45,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 3,33 mm Ca max - Posizione massima segmento 3,58 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 58,5 mm
Industry Calcul Factors