Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6305EE - SNR

6305EE

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno34 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno53,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,235 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23,6 kN
C0 - Capacità carico statico11,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,52 kN
f0 - Coefficiente12.4
N lim - Velocità meccanica limite8600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image