Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 33,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 52,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,235 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 12,1 kN f0 - Coefficiente 12.2 N lim - Velocità meccanica limite 100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,542 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,458 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,38 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,363 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 31,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 55,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors