Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati, per applicazioni fino a 200°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 25 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 17 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 33,6 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 52,6 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | C4 |
| Peso | 0,225 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 24,9 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 12,1 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,55 kN |
| f0 - Coefficiente | 12.2 |
| N lim - Velocità meccanica limite | 8100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 2,542 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,458 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 3,38 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 1,69 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,363 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 31,5 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 90,9 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 55,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |