Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 59,61 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 67,7 mm f - Spessore anello di arresto 1,7 mm Riferimento anello di arresto R62 Classe di gioco radiale CN Peso 0,232 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 23,5 kN C0 - Capacità carico statico 10,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,855 kN f0 - Coefficiente 12.6 N lim - Velocità limite lub olio 14000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 12000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 31,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 55,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 4,67 mm Ca max - Posizione massima segmento 4,98 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 68,5 mm
Industry Calcul Factors