Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 42,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 62,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,346 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 15,9 kN f0 - Coefficiente 13.1 N lim - Velocità meccanica limite 90 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,054 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,946 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,99 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,995 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,382 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 36,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 42,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors