Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 42,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 61,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,345 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 28,1 kN C0 - Capacità carico statico 15 kN Cu - Carico limite a fatica 0,68 kN f0 - Coefficiente 13.3 N ref - Velocità termica di riferimento 11000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,084 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,916 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,139 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,07 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,386 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 36,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors