Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 46,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 70,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,446 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 35,1 kN C0 - Capacità carico statico 19,2 kN Cu - Carico limite a fatica 0,87 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità meccanica limite 8500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,069 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,931 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,066 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,033 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 43 mm da max - Diametro massimo spalla AI 46,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 72 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors