Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 46,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 70,1 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm Ca min - Posizione minima segmento 4,67 mm Ca max - Posizione massima segmento 4,98 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 76,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 86,6 mm f - Spessore anello di arresto 1,65 mm Riferimento anello di arresto R80 Classe di gioco radiale CN Peso 0,446 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 35,1 kN C0 - Capacità carico statico 19,2 kN Cu - Carico limite a fatica 0,87 kN f0 - Coefficiente 13.2 N ref - Velocità termica di riferimento 9900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,069 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,931 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,066 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,033 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 43 mm da max - Diametro massimo spalla AI 46,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 72 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 88 mm
Industry Calcul Factors