Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 48,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 69,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,453 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 35,2 kN C0 - Capacità carico statico 19,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,88 kN f0 - Coefficiente 13.2 N ref - Velocità termica di riferimento 9900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,077 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,923 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,105 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,053 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 43 mm da max - Diametro massimo spalla AI 48,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 72 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors