• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6308LLUNR/2AS - NTN

6308LLUNR/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore86,79 mm
b min - Larghezza minima scanalatura2,7 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato96,5 mm
f - Spessore anello di arresto2,46 mm
Riferimento anello di arrestoR90
Classe di gioco radialeCN
Peso0,63 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico45 kN
C0 - Capacità carico statico24 kN
Cu - Carico limite a fatica1,83 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub grasso5300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - Diametro massimo spalla AI54 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento5,43 mm
Ca max - Posizione massima segmento5,74 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image