Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6308ZZC4 - SNR

6308ZZC4

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno51,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno78,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,612 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico42,9 kN
C0 - Capacità carico statico24 kN
Cu - Carico limite a fatica1,09 kN
f0 - Coefficiente13.2
N ref - Velocità termica di riferimento9000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,072 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,928 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,078 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - Diametro massimo spalla AI51,9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image