Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 60,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 87,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,816 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 55,7 kN C0 - Capacità carico statico 31,9 kN Cu - Carico limite a fatica 1,45 kN f0 - Coefficiente 13.1 N lim - Velocità meccanica limite 4800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,05 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,95 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,971 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,986 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,381 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 53 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors