• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6309NREE - SNR

6309NREE

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno59,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno87,1 mm
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
Ca min - Posizione minima segmento5,43 mm
Ca max - Posizione massima segmento5,74 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore96,8 mm
b min - Larghezza minima scanalatura2,7 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato106,5 mm
f - Spessore anello di arresto2,41 mm
Riferimento anello di arrestoR100
Classe di gioco radialeCN
Peso0,825 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico55,6 kN
C0 - Capacità carico statico31,7 kN
Cu - Carico limite a fatica1,44 kN
f0 - Coefficiente13
N lim - Velocità meccanica limite4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,037 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,963 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,911 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,956 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,38 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - Diametro massimo spalla AI34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image