Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 59,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 87,1 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm Ca min - Posizione minima segmento 5,43 mm Ca max - Posizione massima segmento 5,74 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 96,8 mm b min - Larghezza minima scanalatura 2,7 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 106,5 mm f - Spessore anello di arresto 2,41 mm Riferimento anello di arresto R100 Classe di gioco radiale CN Peso 0,825 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 55,6 kN C0 - Capacità carico statico 31,7 kN Cu - Carico limite a fatica 1,44 kN f0 - Coefficiente 13 N ref - Velocità termica di riferimento 8300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 12000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,38 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 53 mm da max - Diametro massimo spalla AI 59,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 108 mm
Industry Calcul Factors