• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6310F605 - SNR

6310F605

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per ambiente calcareo fino a 350°C

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno64,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno98 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radiale> C5
Peso1,07 kg
undefined
PRESTAZIONI
C0 - Capacità carico statico38,3 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità meccanica limite50 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI59 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image