• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6310LUC3 - NTN

6310LUC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenuta strisciante su un lato

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,07 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico68,5 kN
C0 - Capacità carico statico38,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2,99 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub grasso4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI59 mm
da max - Diametro massimo spalla AI68,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image