Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 27 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 66,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 94,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,04 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 65,1 kN C0 - Capacità carico statico 37,9 kN Cu - Carico limite a fatica 1,72 kN f0 - Coefficiente 13.3 N ref - Velocità termica di riferimento 7700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,048 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,953 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,961 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,381 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 59 mm da max - Diametro massimo spalla AI 66,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors