Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute non striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| D - Diametro Esterno | 120 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 29 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Classe di gioco radiale | CM |
| Peso | 1,37 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 79,5 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 45 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 3,5 kN |
| f0 - Coefficiente | 13.2 |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 5800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 64 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 74 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 111 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |