• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6311LLU/LP03 - NTN

6311LLU/LP03

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,37 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico79,5 kN
C0 - Capacità carico statico45 kN
Cu - Carico limite a fatica3,5 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub olio3900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento60 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
da max - Diametro massimo spalla AI74 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image