Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 29 mm a min - posizione minima scanalatura 3,86 mm a max - posizione massima scanalatura 4,06 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 115,21 mm b min - Larghezza minima scanalatura 3,1 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3,4 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 129,7 mm f - Spessore anello di arresto 2,82 mm Riferimento anello di arresto R120 Classe di gioco radiale C4 Peso 1,37 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 79,5 kN C0 - Capacità carico statico 45 kN Cu - Carico limite a fatica 3,5 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità limite lub olio 6800 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 5800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 64 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 6,58 mm Ca max - Posizione massima segmento 6,88 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 131,5 mm
Industry Calcul Factors