Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6312 - NTN

6312

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,73 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico90,5 kN
C0 - Capacità carico statico52 kN
Cu - Carico limite a fatica4,1 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub olio6300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image