Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 85,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 119,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 2,11 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 97,7 kN C0 - Capacità carico statico 59,8 kN Cu - Carico limite a fatica 2,7 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità meccanica limite 3400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,072 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 76 mm da max - Diametro massimo spalla AI 85,8 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 129 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors