• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6313NRC3 - SNR

6313NRC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno82,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno123,7 mm
a min - posizione minima scanalatura4,65 mm
a max - posizione massima scanalatura4,9 mm
Ca min - Posizione minima segmento7,37 mm
Ca max - Posizione massima segmento7,72 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore135,23 mm
b min - Larghezza minima scanalatura3,1 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,4 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato149,7 mm
f - Spessore anello di arresto2,77 mm
Riferimento anello di arrestoR140
Classe di gioco radialeC3
Peso2,077 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico97,7 kN
C0 - Capacità carico statico59,8 kN
Cu - Carico limite a fatica2,7 kN
f0 - Coefficiente13.2
N ref - Velocità termica di riferimento6400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image