Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 150 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 35 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 92,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 128,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 2,56 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 110 kN C0 - Capacità carico statico 68,2 kN Cu - Carico limite a fatica 2,95 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità meccanica limite 3100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,1 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 81 mm da max - Diametro massimo spalla AI 92,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 139 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors