Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 37 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 94 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 140,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 3,12 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 120 kN C0 - Capacità carico statico 77,2 kN Cu - Carico limite a fatica 3,25 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità meccanica limite 3000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,081 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,919 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,124 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,062 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 86 mm da max - Diametro massimo spalla AI 94 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 149 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors