Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6315ZZ/2AS - NTN

6315ZZ/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico126 kN
C0 - Capacità carico statico77 kN
Cu - Carico limite a fatica5,55 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image