Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 190 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 112,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 167,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 5,02 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 150 kN C0 - Capacità carico statico 107 kN Cu - Carico limite a fatica 4,1 kN f0 - Coefficiente 13.3 N ref - Velocità termica di riferimento 5100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,093 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,907 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,183 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,092 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,387 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 103 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 177 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors