Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 200 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 45 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 118,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 176,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 5,82 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 161 kN C0 - Capacità carico statico 119 kN Cu - Carico limite a fatica 4,45 kN f0 - Coefficiente 13.3 N ref - Velocità termica di riferimento 4900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,198 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,387 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 108 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 187 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors