Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6320CM - NTN

6320CM

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno47 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico192 kN
C0 - Capacità carico statico141 kN
Cu - Carico limite a fatica8,75 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI113 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image