• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6336L1C3 - NTN

6336L1C3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia massiccia, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno380 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno75 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso35,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico390 kN
C0 - Capacità carico statico405 kN
Cu - Carico limite a fatica18,4 kN
f0 - Coefficiente13.9
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI196 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE364 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image